- Artigo não.:
- SV 9671668
- Aplicações
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: 600 mm
Profundidade: 800 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 6,327 kg
- Peso bruto
- 6,66 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177573635
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
- SV FIX.TECTO/paredeE SV/TS C/600X800 IP55