Chapa de teto com calha de cabos

Artigo não.: DK 7411000

Para utilização perfeita do Data Rack como rack de distribuição em um andar do edifício ou como rack de gerenciamento de cabos.

Artigo não.:
DK 7411000
Descrição do produto
Para utilização perfeita do Data Rack como rack de distribuição em um andar do edifício ou como rack de gerenciamento de cabos. Através do deslocamento das chapas de passagem de cabos, os trechos dos cabos podem ser dimensionados individualmente. A chapa de teto pode ser instalada em todos os Data Racks com dois níveis de fixação e com uma distância entre os níveis de 350 mm.
Material
Chapa de aço pintada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Chapa de teto
Acessórios de fixação
Emb.
1 unid.
Peso líquido
9,348 kg
Peso bruto
9,84 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177237599
ECLASS 8.0
27182405