Teto de proteção para AE

Nº do item: SZ 2361.000

No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Material: aço inoxidável 1.4301 (AISI 304).

Nº do item:
SZ 2361.000
Descrição do produto
No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 240)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário
As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes
Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais
Adequado para
Tipo de caixa: AE em aço inoxidável
Largura: = 300 mm
Profundidade: = 210 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
0,982 kg
Peso bruto
1,182 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177022072
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
TELHADO AE 1005/1033/1034 INOX