O produto sairá de linha em: 30 de jan. de 2020
- Artigo não.:
- CM 5001330
- Descrição do produto
- No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples.
- Material
- Chapa de aço
- Superfície
- Pintura eletrostática a pó texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Nota
- Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário
- As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes
- Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais
- Adequado para
- Tipo de caixa: CM
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 400 mm - Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,13 kg
- Peso bruto
- 7,505 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177526266
- ECLASS 8.0
- 27189272
- Descrição do produto
- CM TEJADILLO/Ventilador 800x400
- Documentação
- Info sheet