Teto de proteção contra chuva Para CM

Artigo não.: CM 5001350

No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Material: chapa de aço pintada.

Artigo não.:
CM 5001350
Descrição do produto
No caso de instalação em áreas exteriores, a proteção segura com queda d'água para trás. Sua instalação posterior é muito simples.
Material
Chapa de aço
Superfície
Pintura eletrostática a pó texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Nota
Em instalações externas, em geral recomendamos instalar este teto para proteção contra chuva e incidência de raios UV sobre a caixa/o armário e/ou sobre o vão livre entre a porta e a caixa/o armário
As verificações dos graus de proteção IP para a proteção da água (2º. dígito característico de acordo com a IEC 60 529) não equivalem às de um armário exterior ou em condições semelhantes
Dependendo das condições do ambiente, é necessário implementar medidas adicionais
Adequado para
Tipo de caixa: CM
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 400 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
8,15 kg
Peso bruto
8,579 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177526280
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27189272
Descrição do produto
CM TEJADILLO/Ventilador 1000x400
Documentação
Info sheet