Chapa de teto ventilada Para DK-TS com 97 mm de altura

Artigo não.: DK 7826806

Para substituir o teto padronizado.

Artigo não.:
DK 7826806
Descrição do produto
Para substituir o teto padronizado. A chapa de teto com 97 mm de altura possui orifícios de ventilação (Ø 5 mm) em todo o seu contorno. Junto com a porta ventilada transparente ou em chapa de aço, a chapa de teto combina perfeitamente com o design da porta.
Material
Chapa de aço
Cor
RAL 7035
Nota sobre o código de referência
Prazo de entrega sob consulta.
Adequado para
Tipo de caixa: DK-TS
Largura: 800 mm
Profundidade: 1.000 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15,39 kg
Peso bruto
16,2 kg
Número da tarifa alfandegária
72092690
EAN
4028177234611
ECLASS 8.0
27182405