- Artigo não.:
- SV 9659545
- Aplicações
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Build-up height
- 72 mm
- Adequado para
- Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 800 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 13 kg
- Peso bruto
- 14 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 73269098
- EAN
- 4028177465121
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
SV MAXI-PLS TECTO C/ Ventilador