- Artigo não.:
- SV 9660245
- Aplicações
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Escopo de fornecimento
- Inclui material de fixação
- Build-up height
- 72 mm
- Adequado para
- Largura: = 800 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 7,475 kg
- Peso bruto
- 7,868 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177464957
- ETIM 9
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
SV MAXI-PLS TECTO C/ Ventilador