Chapa de teto com IP 2X com recorte para ventilação para TS

Artigo não.: SV 9660265

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.

Artigo não.:
SV 9660265
Aplicações
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Build-up height
72 mm
Adequado para
Largura: = 1.200 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
10,613 kg
Peso bruto
11,172 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177464971
ETIM 9
EC002525
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
SV MAXI-PLS TECTO C/ Ventilador