- Artigo não.:
- SV 9665903
- Aplicações
- Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
- Material
- Chapa de aço de 1,5 mm
- Superfície
- Pintura texturizada
- Cor
- RAL 7035
- Number of required cable entry glands
- 4
- Adequado para
- Tipo de caixa: TS
Largura: = 600 mm
Profundidade: = 600 mm
- Emb.
- 1 unid.
- Peso líquido
- 3,43 kg
- Peso bruto
- 3,63 kg
- Número da tarifa alfandegária
- 94039910
- EAN
- 4028177525832
- ETIM 9
- EC002525
- ECLASS 8.0
- 27182405
- Descrição do produto
-
ISV TECHO ENTRADA CABOS