Chapas de teto para flanges para entrada de cabos para TS

Artigo não.: SV 9671588

Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.

Artigo não.:
SV 9671588
Aplicações
Para armários sem chapa de teto bem como para substituir o teto padronizado de outros armários TS.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Number of required cable entry glands
8
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 800 mm
Profundidade: = 800 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
5,65 kg
Peso bruto
6,4 kg
Número da tarifa alfandegária
73269098
EAN
4028177573604
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
#NV