Tampão de pressão para chapa de teto

Artigo não.: SV 9674790

Para transformar a chapa de teto com IP 55 em chapa de teto com função de alívio da pressão.

Artigo não.:
SV 9674790
Descrição do produto
Para transformar a chapa de teto com IP 55 em chapa de teto com função de alívio da pressão. A função de alívio da pressão é imprescindível para garantir a proteção das pessoas prevista na norma IEC/TR 61 641 de segurança contra arco acidental. Com a montagem dos tampões de pressão é alcançado o grau de proteção IP 54.
Material
Poliamida
Escopo de fornecimento
Inclui 4 adesivos de aviso
Nota
Para uma chapa de teto é necessário usar 2 tampões de pressão e um adesivo de aviso
Os valores limite para manter a resistência de arco dependem do sistema de barras utilizado
Emb.
4 unid.
Peso líquido
0,072 kg
Peso bruto
0,083 kg
Número da tarifa alfandegária
39269097
EAN
4028177709614
ETIM 9
EC000032
ETIM 8
EC000032
ECLASS 8.0
23110190
Descrição do produto
SV Tampão de pressão p/chapa tecto
Documentação
Info sheet