Teto de proteção para AX

Artigo não.: AX 2363010

Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela.

Artigo não.:
AX 2363010
Descrição do produto
Pela posição inclinada, o teto protege a caixa com alta confiabilidade contra água parada e impurezas que caem sobre ela.
Material
Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
Superfície
Acabamento polido (grão 240)
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Instalações possíveis
Parafusado, no caso de cargas dinâmicas
Dimensões
Altura: 43 mm
Classificação dos tipos segundo os padrões UL 50E
Tipo 1
Type 3R
Type 4
Type 4X
Tipo 12
Adequado para
Tipo de caixa: AX
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 300 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
4,4 kg
Peso bruto
4,7 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177938137
ETIM 9
EC000744
ETIM 8
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
AX Teto de proteção, para LP: 1000x300 mm, aço inoxidável
Aprovações
UL + C-UL - FTTA
Documentação
Manual de instruções