Módulo de sobrepor para TS

Artigo não.: TS 8801755

Montagem sobre armários modulares, como espaço para gerenciamento de cabos para a entrada de cabos pelo lado de cima ou para a distribuição de energia com sistemas de barramento.

Artigo não.:
TS 8801755
Descrição do produto
Montagem sobre armários modulares, como espaço para gerenciamento de cabos para a entrada de cabos pelo lado de cima ou para a distribuição de energia com sistemas de barramento. A chapa de teto TS padrão é utilizada como acabamento superior.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
Semelhante a RAL 7035
Escopo de fornecimento
Módulo para quadro
2 acabamentos dianteiros/traseiros
8 suportes com ligação equipotencial automática
4 barras roscadas com olhais de suspensão
Indicação de montagem
A cobertura de montagem modular, em cima, não pode ser instalada
Dimensões
Altura: 200 mm
Grau de proteção IP segundo a norma IEC 60 529
IP 55
Adequado para
Tipo de caixa: TS
Largura: = 1.000 mm
Profundidade: = 600 mm
Emb.
1 unid.
Peso líquido
15,311 kg
Peso bruto
16,117 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177250505
ETIM 9
EC000744
ECLASS 8.0
27182405
Descrição do produto
TS MODULO TECTO 7035
Aprovações
UL + C-UL (listed)
Documentação
Info sheet