Lateral para módulo de sobrepor TS

Artigo não.: TS 8801775

Para o fechamento lateral de um módulo de sobrepor ou de um sistema modular.

Artigo não.:
TS 8801775
Descrição do produto
Para o fechamento lateral de um módulo de sobrepor ou de um sistema modular.
Material
Chapa de aço de 1,5 mm
Superfície
Pintura texturizada
Cor
RAL 7035
Escopo de fornecimento
Inclui material de fixação
Dimensões
Altura: 200 mm
Emb.
2 unid.
Peso líquido
3 kg
Peso bruto
3,428 kg
Número da tarifa alfandegária
94039910
EAN
4028177250512
ETIM 9
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Descrição do produto
TS MODULO DE PAINEIS LATERAIS RAL7035