- Nº do item:
- SZ 4568.500
- Descrição do produto
- Para transportar os armários com talha ou guindaste, a menos que já estejam inclusos no escopo de fornecimento.
- Material
- Aço inoxidável 1.4301 (AISI 304)
- Escopo de fornecimento
- 4 olhais de suspensão
4 arruelas dentadas A 12.5
- Dimensões
- Rosca: M12
- Emb.
- 4 unid.
- Peso líquido
- 0,636 kg
- Peso bruto
- 0,68 kg
- PCF/emb (cadle to gate)
- 2,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Nota sobre a classe de pegada de carbono do produto (PCF)
- Categoria B: valor PCF (cradle to gate) calculado aproximadamente com base no peso do produto e declarado voluntariamente
- Número da tarifa alfandegária
- 83024900
- EAN
- 4028177690325
- ETIM 9
- EC002367
- ETIM 8
- EC002367
- ECLASS 8.0
- 27189262
- Descrição do produto
-
TS/SE OLHAIS SUSPENSÃO INOX ( 4Pç )