Aplicações

O painel individual do sistema VX SE é exatamente como os nossos clientes: Versátil!

Aproveite as vantagens para sua aplicação em diferentes setores e se beneficie de altos graus de proteção, uma grande variedade de dimensões de 300 mm de profundidade a 1800 mm de largura, variantes de materiais, engenharia simples e ampla gama de acessórios.

Engenharia mecânica e industrial

O VX SE é particularmente adequado para uso em máquinas e sistemas (em movimento ou sob tensão dinâmica) graças à sua alta rigidez de torção.

Farmácia

VX SE de aço inoxidável - ideal para uso na indústria farmacêutica. Não há espaço entre as laterais, o telhado e a moldura, de modo que a sujeira não se acumula. Superfícies lisas facilitam a limpeza.

Indústria de alimentos e alimentos de luxo

Para altas demandas em áreas de higiene. Evita-se a sedimentação de vírus e bactérias na reentrância da superfície graças a um material de aço inoxidável liso (grão escovado 400, profundidade de rugosidade < 0,8 μm). O alto grau de proteção até IP 66/NEMA 4X permite a limpeza com poderosos jatos de água.

Tecnologia de construção (aquecimento, climatização, ventilação)

Com uma profundidade de 300 mm, o VX SE é a solução sob medida onde o espaço é limitado. Com acessórios como a dobradiça de 180° e a fechadura da porta para rotas de fuga, é fácil manter as rotas de fuga desobstruídas.

Benefícios aos clientes

Aproveite as vantagens do VX SE para sua aplicação

Painéis compartimentados também são frequentemente utilizados para instalações individuais. Quando perguntam qual é o painel compacto mais próximo em termos de tamanho, geralmente, a escolha é a favor dos painéis compartimentados. As vantagens do...

Construção Flexível

A adaptação dos painéis individuais do sistema VX SE pode ser feita diretamente na oficina da Rittal.

Use os dados criados a partir de sua engenharia e solicite os invólucros com recortes para aparelhos de refrigeração, ventiladores de filtro ou placas de flange, p. ex. Desta forma, você pode aumentar a eficiência do seu processo de fabricação.

Auxiliar de conversão

Painéis individuais do sistema SE 8 para VX SE

O auxiliar de conversão permite que você alterne rápida e facilmente de artigos SE 8 para os novos artigos VX SE.