- Артикульный номер:
- TX 7888.831
- Исполнение
- New version
с вентиляцией
С боковыми стенками
- Преимущества
- New roof plate concept: When cabling, the depth is utilised in full, plus optional integration of a fan module
- Efficient frame concept for individual configuration
- Side panels, screw-fastened for rapid access
- 482.6 mm (19") mounting angles, variable in the width and depth, with possibility for asymmetrical interior installation
- Материал
- Крыша: листовая сталь 1,5 мм
Каркас шкафа: листовая сталь 1,5 мм
Door: Sheet steel, 1.2 mm
Side panel: Sheet steel, 1.2 mm
482.6 mm (19") mounting angles: Sheet steel, 2 mm
- Поверхность
- Каркас шкафа: грунтовка
Плоские детали: грунтовка, порошковое покрытие
- Цвет
- RAL 7035
- Комплект поставки
- Rack with vented front door and rear door
Side panels, screw fastened
19" профильные шины
Roof plate, screw-fastened, with concealed cable entry at the left and right sides, prepared for fan mounting.
- Размер
- Ширина: 800 мм
Высота: 2.000 мм
Глубина: 1.000 мм
- Единиц высоты
- 42 U
- Расстояние между плоскостями (в состоянии поставки)
- 645 мм
- Исполнение
- С боковыми стенками
- Design doors
- с вентиляцией
- Construction rear door
- Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
- Construction front door
- Стальная дверь, одностворчатая с вентиляцией
- Доля площади отверстий перфорации ок. 78 %
- Основной материал
- Листовая сталь
- Упаковка
- 1 шт.
- Код ТНВЭД
- 94032080
- EAN
- 4028177994737
- ETIM 8
- EC002499
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Описание продукта
-
TX CableNet network rack, 800x2000x1000 mm, 42 U, vented, RAL 7035