Faster – better – everywhere.

Rittal – The System.

Le système fera de vous un gagnant. Avec des produits et des solutions Rittal vous propose de solides avantages : vous accélérez vos processus, améliorez la productivité, économisez de l’argent et protégez l’environnement.

Et avant tout – La totalité est plus que la somme des parties.

Cela vaut également pour « Rittal – The System. » C'est pourquoi nous avons créé ce concept qui concentre toute l'innovation et la complémentarité de nos produits destinés à l'habillage électrique, la distribution de courant, la climatisation et aux infrastructures IT sur une plate-forme commune. Complété par nos outils informatiques exhaustifs et notre service après-vente mondial, nous vous apportons une plus-value incomparable.

Des possibilités illimitées clé en main

Nos produits constituent la base de « Rittal – The System. » Nos solutions s’adaptent parfaitement à vos besoins et exigences grâce à une architecture modulaire – de manière personnalisée, selon la taille de l’entreprise ainsi que le domaine d’activité et directement de série.

La plateforme de « Rittal – The System. » est l’armoire électrique VX25 qui peut également être utilisée comme baie IT. L’offre de Rittal englobe en outre une multitude de types d’habillages – du coffret de petit format en passant par les coffrets électriques jusqu’aux systèmes d'armoires électriques complets.

Dans le domaine de la distribution de courant « Rittal – The System. » propose, avec ses installations de distribution électroniques Ri4Power et ses distributions de courant RiLine, une alimentation électrique fiable pour quasiment toutes les applications.

On ne fait pas d’omelette sans casser des œufs – nos solutions de climatisation assurent l’évacuation efficiente de la chaleur dissipée par les composants mis en œuvre. Notre gamme de produits va pour cela du ventilateur à filtre perfectionné pour armoire industrielle jusqu’aux concepts de climatisation élaborés pour infrastructures IT.

Qu’il s'agisse d’une micro salle informatique sous forme de solution autonome pour une PME ou d’une salle informatique complète : pour les infrastructures IT, Rittal propose des concepts et des produits de toute taille.

« Rittal – The System. » permet un nombre quasi illimité d’applications grâce au système de construction modulaire. Et tout cela avec un seul fournisseur.

Solutions astucieuses avec les logiciels Rittal

De la conception et de la configuration d’installations de distribution électroniques et de commande jusqu’à la surveillance des infrastructures IT : de nombreux outils intelligents vous assistent pour une mise en œuvre et une utilisation optimales de « Rittal – The System. »

  • La bibliothèque CAO, qui réduit nettement la durée d’ingénierie et de construction grâce aux plans 3D des produits Rittal, permet de réduire les durées de conception.
  • Les besoins de climatisation des armoires électriques peuvent être calculés par avance et les climatiseurs parfaitement adaptés aux besoins personnalisés grâce à Rittal Therm.
  • Rittal Power Engineering accélère et fiabilise la conception de la distribution de courant des installations de distribution électroniques.
  • Rittal RiZone permet de gérer et de surveiller sans problème des salles informatiques complètes – de l’alimentation et de la distribution électrique en passant par la climatisation jusqu’au système de sécurité.
  • Ces outils et configurateurs intelligents ainsi que les autres vous aident, grâce à « Rittal – The System. » à atteindre un maximum d’efficience et de rentabilité.

Exploiter les potentiels d’efficience

Des économies jusqu’à 20 pour cent ne sont pas rares lorsque Rittal System Consulting conseille les clients industriels.

Avec le premier contrôle rapide avec vous, les experts de l’équipe Rittal System Consulting déterminent les potentiels d’efficience au sein de l’ensemble du processus. L’analyse précise suit ensuite grâce à un contrôle complet du système assistée par de nombreux outils de conception et informatiques. Nous vous faisons alors des propositions concrètes pour faire des économies.

Rittal System Consulting vous aide à exploiter entièrement les avantages du système de construction modulaire « Rittal – The System. ». Des économies jusqu’à 20 pour cent sont alors rapidement possibles – un succès énorme pour chaque projet qui suit.

24 heures sur 24. Tout autour du globe.

Les installations, systèmes et environnements IT doivent, toujours et partout, fonctionner parfaitement – depuis le début et si possible sans panne. Ceci est la spécialité du service international Rittal.

Nous vous avons concocté un contrat de maintenance qui assure que « Rittal – The System. » réponde parfaitement à vos besoins.

  • Permanence téléphonique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an pour les questions techniques
  • Délai de réaction garanti à compter de la signalisation du défaut et ainsi des coûts de mise à l’arrêt les plus faibles possibles
  • Contrats de maintenance modulés – de Basic jusqu’à la variante personnalisée Customized taillée sur mesure
  • Service d’entretien et de pièces de rechange dans le monde entier

Faster – better – everywhere.

« Nous mettons tout en œuvre pour assurer notre avance technologique. Jour après jour nous devons prouver notre avance à nos clients. » Ainsi s’intitule le quatrième principe d’entreprise de Rittal. Pour nous il est à la fois une vision et un engagement : les besoins de nos clients sont au centre. Y répondre du mieux possible est pour cela notre tâche quotidienne. Et cela partout dans le monde.

  • Le programme de solutions modulaires « Rittal – The System. » assure une conception, construction, transformation et mise en service rapides grâce à la compatibilité du système.
  • Le développement, l'ingénierie, les produits et le service sont chez Rittal.
  • Nous vous assurons une avance sur la concurrence grâce une assistance d’ingénierie globale.
  • Des outils informatiques confortables permettent à nos clients de travailler rapidement et parfaitement.
  • L’offre globale de Rittal réduit les interfaces lors de la conception, de l’approvisionnement, de la fabrication et du service.
  • Pour Rittal System Consulting vous avez un interlocuteur pour tous vos besoins.
  • Nous transformons vite les tendances du marché en nouveaux produits. Notre capacité d'innovation vous assure ainsi des avantages vis-à-vis de la concurrence.
  • Le laboratoire qualité Rittal soumet nos produits à un contrôle sévère.
  • Un dimensionnement optimisé pour l’application et une technologie efficiente permettent une efficience énergétique et financière démontrable.
  • L’architecture modulaire et à tout moment évolutive garantit vos investissements pour l’avenir.
  • Votre stock peut être réduit étant donné que quasiment tous les produits Rittal sont disponible sur stock.
  • « Rittal – The System. » propose des solutions pour les applications les plus diverses dans pratiquement tous les domaines d'activité.
  • Rittal possède plus de 58 filiales, plus de 250 partenaires de service et plus de 1000 techniciens de maintenance à travers le monde.
  • Nos experts disposent d’un savoir-faire spécifique au pays et au domaine d’activité.
  • Profitez dans le monde entier de standards uniformes et d’une compatibilité cohérente.
  • Des homologations internationales offrent à nos clients une sécurité partout dans le monde.
  • Les produits et services Rittal sont disponibles dans le monde entier.
  • Rittal propose des solutions pour tous les domaines d’activité de l’industrie, la construction de machines et d’installations ainsi que le secteur des TIC.
  • Que ce soit à l’intérieur ou à l’extérieur : les produits Rittal sont dimensionnés pour tous les environnements, toutes les conditions climatiques et données géographiques.
  • Les produits Rittal peuvent être utilisés dans pratiquement tous les secteurs de votre entreprise, des techniques du bâtiment en passant par la fabrication jusqu’à la salle informatique.