Références

Page de Références Techniques

La page technique de Rittal rassemble une multitude de ressources conçues pour accompagner divers secteurs et applications. Vous y trouverez des documents techniques présentant les produits, ainsi que des vidéos illustrant les solutions en action. En centralisant les connaissances et l'expertise, Rittal offre un espace unique pour explorer les innovations qui améliorent l'efficacité, la fiabilité et la performance dans de nombreux secteurs.

Lidl Finlande

Les courses peuvent être futées

Et à nouveau plus de café dans le rayon, alors qu’il figure en première place sur la liste de commissions. Cela ne peut pas arriver chez LIDL en Finlande car l’IT de Rittal assure en permanence des rayons bien alimentés.

Meurer etechnik GmbH & Co. KG

« Le coffret AX est nettement plus flexible »

Les tâches manuelles sont chronophages dans la construction d’installations de distribution électronique et d’armoires de commande. De vrais accélérateurs sont demandés : des solutions qui se réalisent plus simplement, qui sont plus rapides et qui...

Songdo

Cité intelligente en Corée

Les cités intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail et en même temps les rendre plus viables. Une de celles-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne...

Schaper Steuerungstechnik

VX25 en pratique

Fabriquer des installations de distribution électronique dans les délais et tenir des délais de livraison exigés font partie des grands défis de la PME de construction d’installations de distribution électronique. Le nouveau VX25 de Rittal convainc avec...

Airbus

Simulations de vol comme essais de sécurité

De nombreux tests et simulations des fonctions de l'avion sont requis avant qu'un A320 décolle la première fois de la piste de l'usine Airbus de Hambourg-Finkenwerder. Les calculateurs de simulations puissants installés avec le matériel dans une armoire...

Xylem Services GmbH

Réduction des coûts d’exploitation avec les climatiseurs Blue e+ de Rittal

Pour le refroidissement des installations de distribution électronique la société Xylem Services GmbH mise sur les climatiseurs de la série Blue e+ de Rittal et économise ainsi par an une somme à cinq chiffres.

TESVOLT

Eau chaude issue de la montagne

L’énergie électrique pour le refuge du club alpin de la section de Coburg est générée puis stockée de manière neutre en CO2 à l’aide d’une installation photovoltaïque et d’une centrale de cogénération qui fonctionne au carburant végétal. Les visiteurs...

Nestlé Suisse

Efficience énergétique pour le café torréfié

L’industrie agroalimentaire ne nécessite pas seulement de la chaleur pour le processus, mais il faut refroidir en permanence – si possible avec efficience énergétique. Non seulement le stockage frigorifique ou la congélation rapide des denrées...

Distributeur US

Avec Rittal les processus du commerce en ligne fonctionnent de manière fiable et avec efficience énergétique

Un commerce en ligne des USA modernisa son infrastructure IT au sein des entrepôts avec des systèmes de Rittal et économise en outre de l’énergie.

XPAR Vision

Surveillance à assistance IT des processus de production

Dans la production du verre, les températures extrêmes et les poussières omniprésentes constituent un défi important pour les systèmes de mesure sensibles. Une infrastructure IT qui résiste à la chaleur élevée de la production du verre est ainsi...

CPS Case Packing Systems

Bien emballé

Au total 54 armoires de grandes dimensions VX25 de Rittal sont installées dans la halle de fabrication de la société CPS Case Packing Systems à Stramproy aux Pays-Bas. Des composants de commande électroniques y sont logés pour neuf lignes d’emballage...

Distributeur italien

Le client est roi

Une chaîne de supermarchés italienne mise sur l’infrastructure IT de Rittal pour un plaisir d’achat unique pour le client ainsi que pour la disponibilité élevée des processus IT.

Lang GmbH

Energy consumption per machine has now been halved

CNC milling and engraving machines from Lang GmbH are in use all over the world. Similarly, energy efficiency and sustainability are also in demand worldwide. Thanks to Rittal’s Blue e+ chillers, mechanical engineering company Lang has taken an...