Pre-configured solution suitable for individual expansion to facilitate the planning of larger, commercial charging centres, e.g. for industrial and commercial customers.
The Industry Standard Project is founded on an energy distribution enclosure for connection of up to eight AC charging points.
The Industry Standard Project includes a scalable Eplan project ready for flexible expansion. Layout symbols must simply be selected and positioned to adapt the charging centre to your individual planning requirements. Updated circuit drawings and the corresponding documentation are generated at the press of a button.
Updated parts lists allow fast and reliable ordering of all required Rittal enclosures and components. After completion of your charging centre, you can benefit further from the possibility to produce an AR model. Repairs and maintenance can then be simulated safely in advance of an actual site visit and your service technicians can provide valuable tips to local partners via a remote link.
Nom : Module de distribution de courant pour points de recharge AC
Écosystèmes : Infrastructure de recharge
Application principale : Points de recharge
Points clés : Solution préconfigurée convenant à une extension individuelle pour faciliter la conception de plus grands centres de recharge commerciaux, par ex. pour des clients industriels et commerciaux.
L'Industry Standard Project est basé sur une armoire de distribution de courant pour raccorder jusqu'à huit points de recharge AC.
L'Industry Standard Project comprend un projet Eplan évolutif ouvert à des extensions flexibles. Il suffit de sélectionner et de positionner des symboles d'aménagement pour adapter le centre de recharge à vos exigences individuelles. Les schémas de circuits actualisés et la documentation correspondante sont générés en quelques clics.
Les nomenclatures mises à jour en continu permettent une commande rapide et fiable de tous les coffrets, armoires et composants Rittal nécessaires. Une fois votre centre de recharge achevé, vous pouvez en outre bénéficier de la possibilité de produire un modèle en réalité augmentée. Vous pouvez ainsi simuler les réparations et les interventions de maintenance sans risque avant la véritable visite sur site et vos techniciens peuvent fournir de précieux conseils aux partenaires locaux via une liaison distante.
Vos avantages
- Solution évolutive pouvant être adaptée de manière optimale à vos exigences particulières
- Gains de temps aux stades de l'ingénierie, de l'achat, de la fabrication et de la maintenance
- Système éprouvé avec des composants parfaitement compatibles
- Livraison rapide et fiable
Notes
- Les données complètes du projet seront disponibles prochainement