Projets standard de l’industrie

Boîtier de combinaison AC pour projets photovoltaïques

Pre-configured solution for the realisation of an AC distributor as backup between the inverter and the grid connection – the ideal, individually adaptable starting point for your project engineering.

The Industry Standard Project was developed to cater specifically for photovoltaic systems > 30 kVA in mains-parallel operation. The configuration is based on the AX compact enclosure 1281.000 with an Ri4Power 185 mm busbar system for power distribution and is tested in accordance with IEC 61439-1-2. The project also includes suitable fan-and-filter units and enclosure heaters for climate control, alongside compact circuit-breakers, NH fuse-switch disconnectors and overvoltage protection. Rated voltage 400 V, rated switchgear assembly current up to 630 A. 

You receive a complete Eplan project including documentation and a digital twin of the AC distributor. This Industry Sample can then be adapted quickly and conveniently to meet your particular needs. You save valuable time already during the engineering phase and can rely on a safe and proven system. Assembly is also accelerated significantly as the AX enclosure permits interior installation without further machining – no drilling, no punching, no cutting. The control system is assembled independently of the enclosure on separately fitted punched sections. This ensures unhindered access to all the installed equipment, as well as simple removal and reassembly of the control system.

Nom : Boîtier de combinaison AC

Écosystèmes : Énergies renouvelables

Application principale : Systèmes photovoltaïques

Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Boîtier de combinaison AC, servant de protection par fusibles entre l'onduleur et le raccordement au réseau. Spécifiquement développé pour les systèmes photovoltaïques en mode de fonctionnement parallèle au réseau, basé sur le coffret AX avec système de jeux de barres Ri4Power avec entraxe de 185 mm pour distribution de courant, testé selon IEC 61439-1:2020-05 (Edition 3.0) / EN 61439-1.2011 et IEC 61439-2:2020-07 (Edition 3.0) / EN 61439-2.2011.

Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Boîtier de combinaison AC servant de protection entre l'onduleur et le raccordement au réseau – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour la conception de votre projet.

L'Industry Standard Project a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins des systèmes photovoltaïques > 30 kVA en mode de fonctionnement parallèle au réseau. La configuration est basée sur le coffret AX 1281.000 avec un système de jeux de barres Ri4Power avec entraxe de 185 mm pour la distribution de courant et elle a été testée selon IEC 61439-1-2. Le projet intègre également des ventilateurs à filtre et des résistances chauffantes pour la climatisation, ainsi que des disjoncteurs compacts, des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC et une protection contre les surtensions. Tension nominale de 400 V, courant nominal du coffret combiné des modules de commande jusqu'à 630 A.

Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Boîtier de combinaison AC. L'échantillon industriel peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé. De même, le montage est sensiblement accéléré puisque le coffret AX permet un aménagement intérieur sans usinage supplémentaire – aucun perçage, aucune perforation, aucune découpe. Le système de commande est assemblé indépendamment du coffret sur des sections perforées installées séparément. Ceci garantit un accès aisé à tous les équipements installés, ainsi qu'un retrait et un remontage simples du système de commande.

Vos avantages

  • Des solutions individuelles peuvent être déployées en un temps record sur la base d'une configuration préplanifiée
  • Système éprouvé avec des composants parfaitement compatibles
  • Livraison rapide et fiable

Note

  • Pour une installation en extérieur, il convient d'assurer une protection contre le rayonnement solaire direct, la pluie et la neige.
  • La liste de produits peut facilement être importée dans votre panier sur la boutique en ligne.

Téléchargements