Pre-configured solution for energy storage containers with high-efficiency cooling technology to help reduce your carbon footprint. The flexible modular concept permits simple adaptation to your specific requirements. The racks can be fitted with an individual choice of rails and component shelves and are thus suitable for use with different battery types.
The containers are offered in various sizes:
- 40 ft 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
- 40 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
- 20 ft 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
- 20 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
- 3 x 3 x 3 container (rack depth 800 mm)
- 10 ft ISO HC container (rack depth 600 mm)
All containers are equipped with efficient Blue e+ cooling technology. By varying the number of individual cooling units, you can match the cooling output to the demands of a particular application. And thanks to the integrated heatpipes, the cooling units also use less energy to supply the required cooling output.
The Industry Standard Project is provided together with Rittal drawings and a CFD analysis.
Nom : Conteneur de stockage d'énergie avec Blue e+
Écosystèmes : Stockage d'énergie sur batteries
Application principale : Technologie de climatisation
Points clés : Solution préconfigurée pour des conteneurs de stockage d'énergie avec une technologie de climatisation à haute efficacité pour vous aider à réduire votre empreinte carbone. Le concept modulaire flexible permet une adaptation aisée à vos exigences spécifiques. Les baies peuvent être équipées de rails et de tablettes d'appareillages au choix et conviennent donc à différents types de batteries.
Les conteneurs sont proposés en différentes tailles :
- conteneur 40 ft 3 x 3 (profondeur de baies 800 mm)
- conteneur 40 ft ISO HC (profondeur de baies 600 mm)
- conteneur 20 ft 3 x 3 (profondeur de baies 800 mm)
- conteneur 20 ft ISO HC (profondeur de baies 600 mm)
- conteneur 3 x 3 x 3 (profondeur de baies 800 mm)
- conteneur 10 ft ISO HC (profondeur de baies 600 mm)
Tous les conteneurs sont équipés de la technologie de climatisation efficace Blue e+. En modulant le nombre de climatiseurs individuels, vous pouvez adapter la puissance frigorifique aux exigences d'une application particulière. Et grâce aux caloducs intégrés, les climatiseurs utilisent aussi moins d'énergie pour fournir la puissance frigorifique nécessaire.
L'Industry Standard Project est livré avec les plans Rittal et une analyse CFD.
Vos avantages
- Solution modulaire permettant une adaptation aisée aux besoins individuels
- Indépendant d'un type de batterie spécifique
- Composants parfaitement compatibles
- Technologie de climatisation à haute efficacité
- Les coûts d'exploitation réduits augmentent la rentabilité de votre système de stockage
Notes
- Nous serons heureux de vous livrer des conseils concernant une conception personnalisée du conteneur de stockage d'énergie.
Contact