Projets standard de l’industrie

Boîtier de combinaison DC pour projets photovoltaïques

Pre-configured solution for the realisation of an AC distributor as backup between the inverter and the grid connection – the ideal, individually adaptable starting point for your project engineering.

The Industry Standard Project was developed to cater specifically for photovoltaic systems > 30 kVA in mains-parallel operation. The configuration is based on the AX compact enclosure 1281.000 with an Ri4Power 185 mm busbar system for power distribution and is tested in accordance with IEC 61439-1-2. The project also includes suitable fan-and-filter units and enclosure heaters for climate control, alongside compact circuit-breakers, NH fuse-switch disconnectors and overvoltage protection. Rated voltage 400 V, rated switchgear assembly current up to 630 A. 

You receive a complete Eplan project including documentation and a digital twin of the AC distributor. This Industry Sample can then be adapted quickly and conveniently to meet your particular needs. You save valuable time already during the engineering phase and can rely on a safe and proven system. Assembly is also accelerated significantly as the AX enclosure permits interior installation without further machining – no drilling, no punching, no cutting. The control system is assembled independently of the enclosure on separately fitted punched sections. This ensures unhindered access to all the installed equipment, as well as simple removal and reassembly of the control system.

Nom : Boîtier de combinaison DC

Écosystèmes : Énergies renouvelables

Application principale : Systèmes photovoltaïques

Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Boîtier de combinaison DC permettant de combiner plusieurs rangées de modules solaires. Équipé de porte-fusibles pour les composants photovoltaïques, d'interrupteurs-sectionneurs DC, basé sur le coffret AX en polyester avec support de jeux de barres unipolaires.

Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Boîtier de combinaison DC – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour la conception de votre projet.

L'échantillon d'application a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins des systèmes photovoltaïques. La configuration est basée sur le coffret AX en polyester 1468.000 avec support de jeux de barres unipolaires 9340.030. Tension nominale de 1500 V DC, courant nominal du coffret combiné des modules de commande jusqu'à 315 A.

Protection contre les surintensités et les courts-circuits dans les applications PV. Ceci évite d'endommager les modules et garantit l'intégrité des câbles, avec un indice de protection IP66, idéal pour les environnements extérieurs, essentiel pour la longévité et la sécurité du système.

Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Boîtier de combinaison DC. L'échantillon d'application peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé. De même, le montage est sensiblement accéléré puisque le coffret AX en polyester permet un aménagement intérieur sans usinage supplémentaire – aucun perçage, aucune perforation, aucune découpe.

Téléchargements