Projets standard de l’industrie

Coffret pour électrolyseur

Pre-configured solution for the realisation of an AC distributor as backup between the inverter and the grid connection – the ideal, individually adaptable starting point for your project engineering.

The Industry Standard Project was developed to cater specifically for photovoltaic systems > 30 kVA in mains-parallel operation. The configuration is based on the AX compact enclosure 1281.000 with an Ri4Power 185 mm busbar system for power distribution and is tested in accordance with IEC 61439-1-2. The project also includes suitable fan-and-filter units and enclosure heaters for climate control, alongside compact circuit-breakers, NH fuse-switch disconnectors and overvoltage protection. Rated voltage 400 V, rated switchgear assembly current up to 630 A. 

You receive a complete Eplan project including documentation and a digital twin of the AC distributor. This Industry Sample can then be adapted quickly and conveniently to meet your particular needs. You save valuable time already during the engineering phase and can rely on a safe and proven system. Assembly is also accelerated significantly as the AX enclosure permits interior installation without further machining – no drilling, no punching, no cutting. The control system is assembled independently of the enclosure on separately fitted punched sections. This ensures unhindered access to all the installed equipment, as well as simple removal and reassembly of the control system.

Nom : Coffret pour électrolyseur

Écosystèmes : Hydrogène

Application principale : Production d'hydrogène

Points clés : Solution préconfigurée pour la construction d'un Coffret pour électrolyseur, avec aménagement intérieur VX IT de 482,6 mm (19"), configuration individuelle dans un large éventail de dimensions, modularité. Plusieurs modules électrolyseurs peuvent être ajoutés pour répondre à une demande plus élevée. Un bon point de départ pour la production d'hydrogène vert à faible coût. Des ventilateurs peuvent être ajoutés pour réguler la température interne du coffret.

Solution préconfigurée pour la réalisation d'un Coffret pour électrolyseur – le point de départ idéal et adaptable individuellement pour votre projet d'hydrogène vert.

L'échantillon d'application a été développé pour répondre spécifiquement aux besoins de la production d'hydrogène vert. La configuration est basée sur l'armoire VX IT 5309.190 avec accessoires.

Équipée d'un thermostat, elle est particulièrement adaptée pour commander des ventilateurs, des résistances chauffantes et des échangeurs thermiques. Le thermostat peut aussi être utilisé comme un générateur de signaux pour surveiller la température interne de l'armoire.

Vous recevez un projet Eplan complet accompagné de la documentation et d'un jumeau numérique du Coffret pour électrolyseur. L'échantillon d'application peut être adapté de façon simple et rapide pour répondre à vos besoins spécifiques. Vous gagnez un temps précieux dès la phase d'ingénierie et vous pouvez compter sur un système sûr et éprouvé.

Téléchargements