Pre-configured solution for the main low voltage distribution board (LVDB) of compact transformer stations with 1,250 A @ 400 V. An ideal starting point for fast and simple adaptation to your specific requirements.
The configuration is implemented on standard Rittal mounting plates and incorporates a Ri4Power 185 mm busbar system with busbars, circuit-breaker adaptors, NH fuse-switch disconnectors and busbar supports as the core components for power distribution. To enable digitalisation of the compact transformer station, measuring and control devices are installed in Rittal small and compact enclosures of the PK and AX series.
The LVDB concept reflects the latest state of the art of digital compact transformer stations and is provided as a complete Eplan project including documentation. Benefit from the pre-defined solution and accelerate your engineering.
With the Eplan Industry Sample as your Industry Standard Project, you save valuable time at the engineering stage!
Nom : Tableau général de basse tension
Écosystèmes : Réseaux électriques
Application principale : Poste secondaire compact
Points clés : Solution préconfigurée pour le tableau général de basse tension (TGBT) de postes de transformation compacts avec 1250 A à 400 V. Un point de départ idéal pour une adaptation simple et rapide à vos exigences spécifiques.
La configuration est mise en place sur des plaques de montage standard de Rittal et intègre un système de jeux de barres Ri4Power avec entraxe de 185 mm avec des jeux de barres, des adaptateurs de disjoncteurs, des interrupteurs-sectionneurs à fusibles HPC et des supports de jeux de barres comme composants principaux pour la distribution de courant. Pour permettre la numérisation du poste de transformation compact, des dispositifs de mesure et de commande sont installés dans les boîtiers et coffrets Rittal des séries PK et AX.
Le concept de TGBT reflète l'état de l'art en matière de postes de transformation compacts numériques et est proposé sous forme de projet Eplan complet accompagné d'une documentation. Tirez parti de la solution prédéfinie et accélérez votre ingénierie.
Avec l'Eplan Industry Sample pour votre Industry Standard Project, vous gagnez un temps précieux à l'étape d'ingénierie !
Vos avantages
- Gain de temps grâce à la facilité d'adaptation d'une solution préconfigurée
- Composants parfaitement compatibles
- Délais de livraison courts pour les composants standard
- Options de pré-assemblage au Rittal Application Center à Gera
Notes
- La liste de produits peut facilement être importée dans votre panier sur la boutique en ligne.