RiLineX – The Power Platform

Des possibilités illimitées pour la distribution de courant

RiLineX est la nouvelle plateforme de jeux de barres avec entraxe de 60 mm pour la distribution de courant dans l'industrie, les bâtiments et les infrastructures – totalement indépendante des fabricants et sans licence. Ceci permet de l'utiliser dans presque tous les secteurs car elle s'adapte individuellement à pratiquement toutes les exigences. Les tableaux standardisés peuvent bénéficier d'extensions flexibles selon les besoins. La protection contre les contacts totalement intégrée selon IP 2Xb, extensible à IP 4X, garantit une sécurité maximale et réduit au minimum le niveau d'expertise nécessaire en termes de produits et de systèmes pour la conception et l'installation. RiLineX définit ainsi de nouvelles normes en matière de distribution de courant, pour vous aider à assurer l'avenir de votre entreprise face aux défis du secteur de l'énergie.

Des possibilités illimitées pour la distribution de courant

Encore d'autres bonnes raisons de choisir RiLineX :

Conception modulaire. Le système de base peut être raccordé individuellement sans outils ou être acheté sous forme de tableau totalement pré-assemblé. Il n'a jamais été aussi simple d'assembler des systèmes de jeux de barres avec entraxe de 60 mm :

Définissez votre assemblage avec l'outil de configuration.
Intégrez le tableau RiLineX complet dans l'enceinte.

Alternative :

  1. Configurez votre propre tableau RiLineX individuel avec des composants de notre système modulaire.
  2. Découpez les jeux de barres de cuivre plates à la longueur requise et insérez-les dans le tableau.
  3. Pour finir, placez les couvercles de protection contre les contacts.
  4. Montez la solution de tableau sur mesure dans l'enceinte.
  5. Équipez le système de base (tableau RiLineX) avec les adaptateurs d'appareillage.

Terminé !

  • Protection contre les contacts selon IP 2Xb
  • Extensible à IP 4X à l'avant
  • Propriétés du système garanties et testées (notamment la résistance aux courts-circuits jusqu'à 65 kA)
  • Convient à des applications jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC
  • Jusqu'à 30% d'économie sur l'ingénierie avec Eplan
  • Jusqu'à 75% d'économie sur le montage
  • Temps de réponse très courts pour tous les types de projets
  • Une logique d'assemblage simple et une gamme restreinte pour réduire la complexité
  • Adapté à une utilisation dans le monde entier grâce aux homologations selon IEC 61439 et UL 508A
  • Plateforme indépendante des fabricants
  • Plateforme ouverte sans licence pour les technologies courantes de nos partenaires
  • Nécessite moins d'expertise en termes de produits
  • Fiches de données ouvertes pour fabrication de composants adaptés
  • Rétrocompatible avec les commutateurs et appareils RiLine60
  • Adaptateurs d'appareillage disponibles pour tous les fournisseurs de composants de renom
  • Structure et longueur librement sélectionnables dans le maillage

Que vous soyez actif dans l'industrie, les bâtiments ou les infrastructures IT, RiLineX crée la plateforme idéale pour tous les types de distribution de courant.

Votre ligne directe avec nos spécialistes RiLineX

Prêt à adopter RiLineX ? Nos experts seront heureux de vous fournir des conseils personnalisés et de répondre à toutes vos questions techniques.

Une plateforme unifiée, des applications infinies

L'avenir, c'est maintenant.

L'avenir de la distribution de courant, toujours disponible. Vous pouvez compter sur la disponibilité de RiLineX en toutes circonstances.

Focus sur le secteur de l'énergie.

RiLineX s'utilise dans toutes les situations qui nécessitent l'efficacité, la sécurité et la flexibilité dans la distribution de courant. C'est la solution parfaite pour chaque secteur. Que vous soyez actif dans l'industrie, les...

Tout ce qu'un tableautier pourrait souhaiter.

Ensemble, nous pouvons accélérer les projets et leur disponibilité dans l'écosystème – grâce à la plateforme de systèmes ouverts RiLineX. Disponible à partir d'avril 2025.

Rejoignez notre programme de partenaires technologiques

En collaboration avec nos partenaires technologiques, la combinaison de notre expertise et des normes de qualité exigeantes nous permet d'apporter des solutions intégrées à l'écosystème. Associez-vous au réseau de partenaires Rittal !