ÉLECTRIFIEZ VOTRE SYSTÈME

Stockage efficace – des éléments essentiels pour le système énergétique de demain

Saisissez les opportunités sur la voie de la transition énergétique

Stockage de l'énergie

Solutions pour le stockage de l'énergie

L'électricité « verte » n'est pas injectée dans le réseau de façon constante et uniforme car la production d'électricité d'origine solaire ou éolienne dépend de l'heure de la journée et des conditions météo. Récemment, des centrales solaires et éoliennes ont dû être débranchées temporairement du réseau électrique pour éviter de surcharger celui-ci.

Les équipements de stockage d'énergie sont dès lors indispensables à la réussite de la transition énergétique pour pouvoir exploiter les éventuelles capacités excédentaires et préserver l'équilibre du réseau. Certains sujets comme les systèmes de batteries au lithium-ion, les processus de transformation de l'électricité en gaz ou le couplage sectoriel sont essentiels à la mise en place d'une solution parée pour l'avenir. L'Agence Internationale de l'Énergie (AIE) prévoit une croissance exponentielle des investissements dans les technologies de stockage.

Des concepts innovants chez Rittal

En tant que partenaire bénéficiant d'une large expérience dans ce secteur industriel, Rittal peut vous proposer les solutions appropriées pour découpler la production et la consommation d'électricité au fil du temps. Avec son système modulaire flexible et évolutif, Rittal vous permet plus facilement de configurer des systèmes de stockage d'énergie et vous propose une gamme de composants parfaitement compatibles entre eux : Habillage électrique, unités de distribution de courant, solutions de climatisation, solutions d'automatisation pour la construction d'installations électriques et de commande et service après-vente d'envergure mondiale.

Vos avantages en bref :

  • Assemblage sûr et rapide, grâce à un système modulaire d'armoires et de coffrets et aux systèmes de jeux de barres permettant un montage accéléré par simple emboîtement
  • Haut niveau de flexibilité – systèmes d'armoires permettant l'intégration de batteries type 19" ainsi que d'autres variantes à l'aide de rails et de tablettes pour charges lourdes
  • Gain de temps évident grâce aux armoires de stockage de batteries totalement préassemblées et juxtaposables qui abritent toute l'infrastructure de stockage
  • Fiabilité à long terme grâce aux caractéristiques de protection élevée contre le vent, les intempéries et d'autres facteurs externes
  • Options d'application à l'échelle mondiale grâce à la conformité aux normes internationales et au service après-vente d'envergure mondiale
  • Un partenaire prospectif capable d'identifier et d'intégrer les nouveaux développements à un stade précoce – pour vous fournir des solutions innovantes et compétitives

Solutions types pour le stockage de l'énergie

Projets standard de l’industrie

Conteneur de stockage d'énergie avec Blue e+

Solution préconfigurée pour des conteneurs de stockage d'énergie avec une technologie de climatisation à haute efficacité pour vous aider à réduire votre empreinte carbone. Le concept modulaire flexible permet une adaptation aisée à vos exigences...

Outdoor

CS Toptec

Baie outdoor avec socle de transport de 100 mm et toit antipluie dépassant de tous les côtés. Parois latérales, paroi arrière et porte totalement doublées vers l'extérieur, l'ossature TS 8 complète...

Habillage électrique

Armoires électriques

Les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8 ainsi que les armoires monobloc SE disposent d'un profilé d'ossature qui a fait l'objet d'études poussées. L'équipement intérieur peut s'effectuer sur 2...

Habillage électrique

Outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...

Climatiseurs, climatiseurs thermoélectriques

Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants...

Habillage électrique

Baies 19˝ IT

Les solutions flexibles de l'ensemble de la gamme proposent la baie appropriée aux exigences personnalisées pour les petites jusqu'aux grandes applications réseaux.

Success Stories.