ÉLECTRIFIEZ VOTRE SYSTÈME

Infrastructures de réseau électrique – robustes, intelligentes et parées pour l'avenir

Créez des réseaux électriques efficaces et intelligents – pour la transition énergétique

Transport d'électricité

Solutions pour le transport d'électricité

La part croissante des énergies renouvelables dans le mix énergétique mettra une énorme pression sur le réseau électrique existant et augmentera fortement la complexité du système. Désormais, avec les nombreux acteurs décentralisés, l'ancien réseau électrique – utilisé pour distribuer l'énergie produite de façon centralisée – devient un réseau complexe. Parallèlement, la production d'électricité varie fortement en fonction du lieu, de l'heure de la journée et des conditions météo.

Le principal défi consiste à équilibrer la production et la consommation. Les infrastructures de transport d'énergie doivent dès lors gagner en transparence, en flexibilité et en intelligence. La numérisation permet d'améliorer l'utilisation et l'équilibrage du réseau grâce à une surveillance et une régulation intelligentes.

Rittal – Des solutions convaincantes

Rittal peut vous proposer un système modulaire constitué d'une armoire et de solutions de climatisation pour assurer une protection maximale de vos équipements de distribution électrique, même dans les conditions environnementales les plus sévères.

Pour commander vos systèmes de manière efficace, vous devez collecter et évaluer de nombreuses données en temps réel et en continu. Du fait de l'importance du facteur temps, il convient d'éviter des transferts de données vers des centres de données distants. Il est plutôt préférable de stocker et de traiter les données là où elles sont générées. Avec des solutions de centres de données modulaires pour vos applications d'informatique en périphérie, Rittal vous fournit des solutions complètes et prêtes à l'emploi que vous pouvez configurer de façon individuelle et selon vos propres besoins.

Vos avantages en bref :

  • Installation sûre et rapide grâce à des armoires système modulaires et des infrastructures IT dédiées
  • Solutions IT parées pour l'avenir – l'idéal pour développer et exploiter des réseaux intelligents
  • Fiabilité à long terme grâce à une protection maximale contre les conditions météorologiques et environnementales imprévisibles et exceptionnelles
  • Options d'application à l'échelle mondiale grâce à la conformité aux normes internationales et au service après-vente d'envergure mondiale
  • Un fournisseur de systèmes complets – un seul contact pour toutes vos questions

Solutions types pour le transport d'électricité

Projets standard de l’industrie

Tableau général de basse tension pour poste secondaire compact

Solution préconfigurée pour le tableau général de basse tension (TGBT) de postes de transformation compacts avec 1250 A à 400 V. Un point de départ idéal pour une adaptation simple et rapide à vos exigences spécifiques.

Habillage électrique

Armoires électriques

Les armoires électriques juxtaposables VX25 et TS 8 ainsi que les armoires monobloc SE disposent d'un profilé d'ossature qui a fait l'objet d'études poussées. L'équipement intérieur peut s'effectuer sur 2...

Habillage électrique

Coffrets muraux

Les enveloppes compactes sont extrêmement polyvalentes pour les applications de commande nécessitant un faible encombrement. Selon le modèle, ils répondent aux exigences les plus élevées en matière de...

Habillage électrique

Outdoor

Les coffrets Outdoor sont spécialement prévus pour être implantés dans un environnement extérieur. Comme produit standard, Rittal propose des coffrets muraux CS et des baies New Basic CS disponibles sur stock. Les...

Climatiseurs, climatiseurs thermoélectriques

Climatiseur Blue e+ pour montage latéral en extérieur 1,5 kW – 5,0 kW

Gamme de climatiseurs Blue e+ très basse consommation pour montage latéral en extérieur dans une plage de puissance frigorifique allant de 1500 W à 5000 W. Ils offrent une protection optimale pour des environnements exigeants...