Industrie aéronautique

Rittal assure un vol en altitude fiable

L’industrie aéronautique appartient aux secteurs à plus forte croissance dans le monde. La numérisation fait également naître ici de nouveaux modèles économiques qui s’étendent sur l’ensemble de l’industrie aéronautique.

Des constructeurs aéronautiques et de leurs sous-traitants en passant par les aéroports jusqu’aux compagnies aériennes, toutes les parties prenantes sont concernées par les thèmes du numérique et sont obligées d'aller au-delà de leurs compétences initiales, pour adapter leur orientation stratégique aux nouveaux défis numériques. Sans stratégie numérique, les entreprises courent le risque de rater des impulsions et avantages décisifs sur le marché aéronautique très compétitif.

L’intelligence artificielle est adaptée par exemple pour utiliser d’énormes quantités de données collectées tout au long de l’ensemble du cycle de vie d’un avion – lors de la production, de la maintenance, mais également lors de son exploitation. Grâce à l’analyse de ces données, les avions peuvent être utilisés de manière plus efficiente, économique et fiable sur l’ensemble de leur durée de vie.

Pour maîtriser ces défis, Rittal propose des solutions d’infrastructure complètes pour les salles informatiques et les réseaux IT. Les diverses solutions vont des Edge Datacenter pour le traitement des données en temps réel en passant par la conception et l’élaboration de projets de salles informatiques fixes jusqu’aux solutions Cloud.

Infrastructure robuste pour une chaîne de création de valeur intelligente

Cela nécessite une infrastructure puissante et moderne. À cause de leur classement comme infrastructure sensible qui doit proposer une fiabilité absolue pour garantir un déroulement parfait des processus, la mission réside ici à répondre aux standards de sécurité élevés. D'autres critères sont les habillages robustes pour l'implantation en extérieur et en intérieur à cause des influences environnementales extrêmes (kérosène, urée, température) et une alimentation électrique fiable et redondante, qui doit également être protégée des influences extérieures.

Pour l'industrie aéronautique Rittal propose des coffrets et armoires électriques modulaires, une climatisation efficiente, une distribution de courant, des outils de conception ainsi qu’un service présent dans le monde entier. Des avantages techniques, organisationnels et économiques convaincants en résultent pour toutes les missions des avions et des aéroports comme par exemple des solutions personnalisées pour l'industrie aéroportuaire. La gamme englobe ici des solutions de système et d’infrastructure complètes pour tous les secteurs de l’industrie aéronautique, de manière globale et spécifiques aux projets, pour toutes les exigences aussi bien pour l'implantation en intérieur qu’en extérieur. Les produits de Rittal répondent aux normes et standards internationaux, assurent grande efficacité et une sécurité de fonctionnement maximale, clé en main.

Maintenance prédictive

Entretien intérieur : maintenance prédictive

Production rapide, sans défauts et automatisée : la maintenance prédictive permet précisément cela.

Airbus

Simulations de vol comme essais de sécurité

De nombreux tests et simulations des fonctions de l'avion sont requis avant qu'un A320 décolle la première fois de la piste de l'usine Airbus de Hambourg-Finkenwerder. Les calculateurs de simulations puissants installés avec le matériel dans une armoire...