Secteur maritime

Solutions complètes pour des conditions environnementales difficiles

En pleine mer les conditions peuvent être extrêmement difficiles. Les systèmes techniques mis en œuvre dans le secteur maritime doivent pour cela être particulièrement bien protégés contre les conditions ambiantes comme l’humidité, de fortes variations de température ou des chocs violents. Les installations nautiques sensibles par exemple sur des cargos ou paquebots doivent, même sous ces conditions difficiles, présenter à tout moment une sécurité de fonctionnement. Des solutions de système complètes pour des conditions ambiantes particulières tiennent compte de ces conditions cadres particulières et répondent au besoin particulier du secteur maritime.

Systèmes IT qui gardent le cap

Vent de force 12, les systèmes de stabilisation fonctionnent à plein régime pour stabiliser le mieux possible les 4000 conteneurs à bord à l’aide d’une puissance machine d’environ dix milles chevaux. Les conditions d’utilisation ressemblent à cela dans le secteur maritime. De telles installations nautiques et bien d’autres à bord des cargos et paquebots sont naturellement commandées aujourd’hui par des systèmes IT. S’y ajoutent des systèmes nautiques spécifiques comme les instruments de navigation, les équipements radio, les radiogoniomètres et les téléphones satellitaires, le tableau de commande principal et de secours, le démarreur de moteur et par exemple également les systèmes d’éclairage. Sur les paquebots les dispositifs de sécurité, mais également les solutions techniques pour le confort du voyage, doivent fonctionner de manière fiable à tout moment. Et les conditions d’utilisation y sont bien plus difficiles que dans une salle informatique climatisée à terre.

Tous les composants doivent répondre à ces conditions ambiantes particulières : les installations des systèmes dans des coffrets et baies IT, leur alimentation et protection électriques ainsi que la climatisation.

À terre également la logistique maritime nécessite des solutions robustes

Non seulement les porte-conteneurs et les bateaux de luxe doivent être conçus pour une fiabilité maximale et des conditions d’utilisation difficiles, mais également par exemple les systèmes de chargement et de déchargement dans les ports de fret ainsi que les systèmes de transport et de transbordement. La salle informatique d'une administration portuaire ou les systèmes d'enregistrement d'un terminal de passagers devraient être capables de faire face à des charges plus élevées que les solutions IT pour des environnements moins exigeants. Les systèmes et solutions compatibles avec le secteur maritime garantissent à tout moment la sécurité de fonctionnement élevée requise même dans les conditions difficiles du transport maritime international.

Solutions Rittal – conviennent à toutes les situations

Rittal propose des habillages de toutes tailles, formes et revêtements de surface qui assurent la protection fiable des installations de distribution électronique et de commande avec solutions de climatisation en fonction des besoins, même avec une mer démontée et des contraintes de température et d’humidité. Que les systèmes répondent à ces conditions particulières est attesté par les homologations et certifications internationales requises pour le secteur maritime – entre autres Det Norske Veritas, Germanischer Lloyd, Lloyd’s Register et American Bureau of Shipping. Nos produits et solutions sont utilisés entre autres dans les domaines de la gestion des passagers, du divertissement et de la communication à l’aide d’une alimentation électrique fiable des installations du navire comme le démarreur de moteur, l’éclairage, la gestion des eaux de ballast, les systèmes de carburant ou de traitement des déchets jusqu’au guidage et l’automatisation du navire, par exemple avec des solutions dans les domaines de la navigation et de la localisation, du poste de commande dans la salle de contrôle des machines ainsi que de l’enregistrement et de l’exploitation des données énergétiques.

Les habillages Rittal sont fabriqués en tôle d'acier, aluminium-zinc, plastique ou acier inoxydable. Des revêtements de surface extrêmement résistants assurent la sécurité et le fonctionnement durables de l’électronique sensible.

Outdoor enclosures in the maritime industry

Maritime industry

Cresting the waves

The maritime industry must be prepared to face rough seas. On-board and quayside installations must take stormy waters in their stride. Salt, gales, vibration and extreme temperature variations are further challenges for outdoor enclosures.

Sécurité IT

IT c’est quand ça fonctionne

L’IT fonctionne parfaitement, la production se déroule sans défauts. La sécurité IT optimale est à l'œuvre.