Exploitation et service

Plus fiable grâce à un service intelligent dans le monde entier

Que des composants de climatiseur importants aient besoin d’être remplacés ou que vos installations nécessitent une vérification d’efficience – nous sommes là pour vous.

Après la mise en service, les machines et les installations doivent fonctionner parfaitement et durablement. C’est la condition préalable pour une production efficiente et performante. Conservez durablement dans le Cloud l’état actuel de vos données de projet de tous les sites grâce à la solution EPLAN eVIEW. Et bénéficiez du service après-vente mondial Rittal pour minimiser les durées de panne et pour améliorer l’efficience.

Nous réfléchissons même plus loin : la maintenance prédictive est déjà une réalité grâce à la connexion IoT p. ex. de nos climatiseurs et chiller.

Exploitation

L’accès aux données via des solutions Cloud est possible à tout moment et de n’importe quel endroit – également à partir d’appareils mobiles. Cela est très utile pour l’entretien et la maintenance de l’armoire électrique.

Our solutions

  • Make your data available on a transparent basis for everyone involved in the project at any stage in the value chain
  • View and comment on changes from any location using an internet browser
  • Straightforward, paperless communication and collaboration spanning different projects, disciplines and companies

More about EPLAN eView

Rittal’s new IoT interface is designed for optimum integration of cooling units, chillers and sensors into Industry 4.0 applications.
This facilitates end-to-end communications from the sensor to the cloud as well as connection to higher-level monitoring or energy management systems.

  • Easily link Rittal products to Industry 4.0 environments
  • Fast, uninterrupted, automated production
  • Plug & run: Configuration and commissioning without the need for programming

More about IoT Interface

Service

L’armoire électrique et ou le climatiseur eux-mêmes peuvent également générer et envoyer des données, p. ex. des informations d’état actuelles, des températures ou des informations d’entretien. Cela est possible grâce aux composants à interface IoT et au matériel comme l’interface IoT qui collecte les données et qui les envoie à des systèmes principaux. Lorsque les données sont numérisées tout au long de l’ensemble de la chaîne de création de valeur, le service et l’exploitation peuvent également en bénéficier.

Our solutions

  • The service process and energy management for climate control solutions becomes digitized
  • This boosts the availability and efficiency of your machines and systems

More about Smart Maintenance

The digital wiring plan pocket Rittal ePOCKET helps to simplify your processes:

  • Fully digital process representation
  • Always work with the latest version of documentation
  • Tracking of changes in the project, including notifications
  • Access to projects or documents via QR codes
  • Central storage of machine documentation (digital wiring plan pocket)

Plus pérenne grâce à la plateforme IT et à la technologie Edge-Cloud

Les nouvelles technologies et applications IT – du Computing Cloud et Edge jusqu’à la 5G en passant par les statistiques et l’intelligence artificielle (IA) – seront déterminantes pour les productions de demain.

Traiter les données de production en temps réel, de manière fiable tout en créant de la valeur ajoutée – pas de problème avec la salle informatique Edge-Cloud ONCITE clé en main.

Et avec la plateforme IT Rittal vous maîtrisez simplement et rapidement, grâce à une technologie modulaire, tous les scénarios IT – des installations à une baie jusqu’aux Datacenter Edge et Hyperscale.

Applications

Les applications Rittal pour plus d'efficacité

Rittal met à votre disposition plusieurs applications pour vos appareils mobiles.