Celui qui va aujourd’hui au supermarché souhaite réaliser ses achats de manière rapide et aisée. Les denrées alimentaires doivent avant tout être fraîches, mais également disponibles en quantité suffisante. Cela paraît logique, mais n’est pas si facile à réaliser que cela dans la pratique. Les commerçants innovants comme Lidl mise pour cela sur un supermarché intelligent et construisent des salles informatiques complémentaires au sein de leurs filiales. Étant donné que tous les sites sont connectés entre eux, le discounter peut consulter l’état du stock en temps réel et optimiser les livraisons planifiées. Les systèmes de caisse, les automates de consigne et les caméras de sécurité sont également en réseau. Tout cela nécessite une salle informatique disponible 24 heures sur 24.
Innovative retailers like Lidl are relying on the concept of the “smart supermarket” and are establishing additional data centres inside their branches. Since all the locations are networked with each other, the supermarket discounter can check the inventory in real time and optimise planned deliveries.
Ensemble avec les experts de Lidl, Rittal Finlande a développé une solution pour la construction flexible et rapide de Datacenter dans toutes les filiales. Des baies TS IT de Rittal, qui ont de plus été adaptées aux exigences personnalisées du discounter, sont utilisées. Il n’a par exemple pas été possible d’équiper ultérieurement des filiales existantes avec des locaux techniques pour l’IT Une solution fermée, qui en complément fonctionne avec serrures de porte électroniques et caméras de sécurité, a été développée pour cela. Les baies IT sont à base de produits standards, mais ont été adaptées sur demande de Lidl avec des guidages des câbles spéciaux, ventilateurs de toit, filtres et conduites de refroidissement.
Résultats
Lidl surveille aujourd’hui l’état du stock en temps réel afin de continuer à optimiser les procédures de commande. Grâce à cela les clients sont certains de toujours trouver leurs produits de prédilection dans les rayons. Grâce à l’optimisation des stocks il est également possible d’adapter la quantité de denrées alimentaires périssables au besoin réel. Les conséquences : moins de denrées alimentaires finissent à la poubelle en fin de date de conservation, Lidl travaille de manière plus rentable et protège l’environnement.
Vue d'ensemble
- Projet
- LIDL
- Ville
- différents sites, Finlande
- Secteur d'activité
- Food-and-Beverage-Industry
- Défi
Vérification de l’état du stock en temps réel
Optimisation des livraisons planifiées
Infrastructure IT à haute disponibilité sans modifications de la construction ou de locaux techniques complémentaires
- Solution
TS IT comme solution fermée avec serrures de porte électroniques et caméras de sécurité
Surveillance en temps réel de l’état du stock de manière à ce que toutes les marchandises soient en permanence disponibles pour les clients
La quantité de denrées alimentaires périssables est adaptée aux besoins – moins de denrées alimentaires finissent à la poubelle