Planification plus efficace :
Gestion de projets simple et rapide avec toutes les données et les macros disponibles dans EPLAN Data Portal, + des procédures de planification et de commande plus rapides en configurant l'armoire et la climatisation dans RiPanel.
Une planification plus sûre :
La gamme standard de solutions de climatisation Blue e+ de Rittal et des pièces de rechange est disponible dans le monde entier avec des délais de livraison réduits.
Une planification plus flexible :
Compte tenu de notre large éventail de produits, nous avons forcément la solution parfaite pour chaque secteur et chaque application dans la gamme de puissances de 0,3 à 5,8 kW. La plage de tensions étendue et les homologations nationales garantissent des possibilités d'utilisation dans le monde entier.
Une planification plus simple :
Même dans la phase de conception, nos outils pratiques (logiciel Therm, application Rittal Scan & Service, Quick Finder) permettent de réaliser des économiques potentielles pour une planification rapide et efficace ayant un impact majeur et de longue durée. Économisez encore plus de temps et d'argent grâce à notre gestion simplifiée des livraisons et expéditions avec le numéro de série imprimé sur l'emballage.
Planification optimale de vos exigences de climatisation pour une durabilité maximale avec Rittal Therm
Fiabilité maximale lors de la planification de la climatisation optimale.
Planifiez la puissance frigorifique optimale avec une consommation d'énergie minimale en 4 étapes simples :
- Sélection simple parmi tous les types d'armoires
- Détermination automatique du facteur K
- Calcul automatique, conception et sélection des climatiseurs
- Calcul automatique des caractéristiques de fonctionnement
- Sélectionnez les produits compatibles (ventilateurs à filtre, climatiseurs, échangeurs thermiques air/eau, résistances chauffantes)
- Conception automatique de la climatisation d'armoires
- Intégration des paramètres d'ambiance, calcul de la climatisation, mesures de maintien de température et liste d'accessoires
Vos avantages :
- Optimisez les économies potentielles dès la phase de planification
- Interface conviviale
- Documentation détaillée pour une sérénité maximale grâce à une conception optimisée
- Interface vers EPLAN Pro Panel
Présentation des produits
Nos climatiseurs très basse consommation, qui intègrent la technologie Blue e+ éprouvée, sont les climatiseurs les plus efficaces au monde et peuvent réduire de manière significative l'empreinte carbone de vos machines et installations. Ils intègrent un nouveau fluide frigorigène dont le pouvoir de réchauffement planétaire est inférieur de 56% à celui habituellement utilisé. Ils sont dès à présent disponibles avec un nouveau design et tout un lot de nouvelles fonctionnalités. Un outil de conversion est à votre disposition pour vous aider à trouver la référence dont vous avez besoin !
Notre technologie hybride innovante génère une empreinte carbone minime et imbattable, avec des économies d'énergie de 75% en moyenne grâce aux composants régulés par Inverter et à la technologie de caloduc. Capacité multi-tensions exclusive pour une utilisation dans le monde entier. Exploitation intuitive par l'intermédiaire d'un écran tactile. Découpes de montage identiques quelle que soit la position de montage (en saillie, en intégration partielle ou en intégration totale) du climatiseur pour 4 catégories de puissance frigorifique (1,6 kW – 5,8 kW).
Climatiseurs latéraux très basse consommation contribuant à la réduction de l'empreinte carbone. Les climatiseurs Blue e+ pour atmosphères chimiques sont disponibles sur une plage de puissance frigorifique allant de 1,6 kW à 5,8 kW. Un revêtement spécial leur confère une protection optimale dans des environnements particulièrement agressifs comme par exemple des endroits où l'air ambiant est chargé en acide sulfurique.
Climatiseurs latéraux Blue e+ très basse consommation contribuant à la réduction de l'empreinte carbone pour implantation à l'extérieur disponibles dans une plage de puissances frigorifiques allant de 1,5 kW à 5 kW. Leur haut degré de protection IP56/UL type 12/3R/4 et leur fonctionnement sur une plage de température allant de -30 °C à +60 °C leur permettent de garantir une protection optimale dans les environnements exposés aux intempéries. Le climatiseur peut être monté en 3 positions différentes (en saillie, en intégration partielle et en intégration totale) par exemple sur une baie Toptec.
Durables, flexibles et compacts : les refroidisseurs d'eau Blue e+ fournissent une eau centralisée à la température souhaitée en consommant peu d'électricité pour alimenter par exemple des échangeurs thermiques air-eau, etc. Il est possible d'économiser jusqu'à 70% d'électricité grâce à un Inverter qui régule la vitesse de fonctionnement des principaux composants. Les homologations internationales qu'ils ont obtenues et leur capacité multi-tensions les rendent tout à fait aptes à l'exportation partout dans le monde. Leur exploitation, leur paramétrage et l'analyse de leur fonctionnement sont intuitifs grâce à un écran tactile et des interfaces de communication intelligentes.
Durables, flexibles et compacts : les refroidisseurs d'eau Blue e+ fournissent une eau centralisée à la température souhaitée en consommant peu d'électricité pour alimenter par exemple des échangeurs thermiques air-eau, etc. Il est possible d'économiser jusqu'à 70% d'électricité grâce à un Inverter qui régule la vitesse de fonctionnement des principaux composants. Les homologations internationales qu'ils ont obtenues et leur capacité multi-tensions les rendent tout à fait aptes à l'exportation partout dans le monde. Leur exploitation, leur paramétrage et l'analyse de leur fonctionnement sont intuitifs grâce à un écran tactile et des interfaces de communication intelligentes.
Nous sommes à votre disposition !
Avez-vous des questions ? Envoyez-nous un message. Nous serons ravis de répondre à toutes vos questions concernant les climatiseurs très basse consommation Blue e+ et leur technologie.