Edge Computing

Équipé pour la conversion numérique avec Edge Computing

Les données constituent une matière première importante du présent et de l'avenir, dons la valeur peut être améliorée par l’analyse et l’exploitation. Pour créer de la valeur avec les données générées il faut les traiter rapidement et en permanence. Il est important pour cela d’éviter des transmissions vers des salles informatiques éloignées qui prennent beaucoup de temps. La durée de latence du transfert de données sur de grandes distances peut créer un problème, particulièrement pour les applications sensibles à la durée.

À cet endroit intervient Edge Computing : des salles informatiques sur mesures se chargent directement à proximité du réseau (en anglais : edge) de l’analyse des données présentes – donc là où elles sont générées. Les entreprises s’équipent pour la conversion numérique de leur affaire avec cette élément important.

Our performance promise:

Songdo

Cité intelligente en Corée

Les cités intelligentes, c. à d. des lieux de vie en réseau et à haute technologie, doivent améliorer la vie et le travail et en même temps les rendre plus viables. Une de celles-ci se trouve par exemple dans un nouveau quartier de la ville sud-coréenne...