Habillage électrique

Coffrets électriques

Armoires et coffrets compacts disponibles sous différentes verisons : coffrets électriques AX, coffrets électriques en plastique AX et armoires életriques monobloc SE. Utilisations extrêmement polyvalentes pour les applications de commande avec un encombrement moyen. Respectent les exigences les plus élevées en matière de protection contre la corrosion et indice de protection jusqu'à IP 66. Les coffrets muraux offrent un équipement intérieur aisé et une introduction flexible des câbles.

Coffrets électriques

Coffrets électriques KX en tôle d'acier

Le boîtier électrique KX, le coffret électrique KX, en tôle d'acier offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures.

Coffrets électriques

Coffrets électriques KX Acier inoxydable

Le coffret électrique KX, en acier inoxydable offre un confort de montage élevé ainsi qu'un large choix de type de serrures. Les charnières à 180° d'origine permettent une bonne accessibilité à...

Coffrets électriques

Coffrets électriques AX

System Perfection. Le nouveau coffret électrique AX offre une qualité maximale et permet la continuité des données en ingénierie ainsi que la flexibilité et la sécurité lors du montage et de...

Coffrets électriques

Coffrets électriques WM A une porte

Ces coffrets muraux à porte unique sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint...

Coffrets électriques

Coffrets électriques WM À deux portes

Ces coffrets muraux à porte double sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit la protection NEMA au moyen d'un système de fermeture sécuritaire, d'un joint...

Coffrets électriques

WM wall-mounted disconnect enclosure

Ces coffrets muraux pour verrouillage à disjoncteur sur bride sont adéquats pour pratiquement toutes les applications. La série WM garantit l'indice de protection NEMA au moyen d'un système de fermeture...

Coffrets électriques

Coffrets électriques en polyester AX

Les coffrets AX en polyester, avec porte pleine ou vitrée, ont été conçus pour être implantés en extérieur. De nombreux plots de fixation au pas de fixation de 25 mm à l'intérieur du coffret...

Coffrets électriques

Coffrets électriques AX en acier inoxydable

Les coffrets électriques en acier inoxydable robuste disposent d'un système intégré de bossages qui permet un aménagement intérieur rapide et fiable sans devoir percer.

Coffrets électriques

Coffrets muraux EL

Coffret mural en 3 parties avec plan de montage 19" et porte vitrée design. La partie centrale pivotante offre un accès optimal par l'avant ou par l'arrière aux composants installés. La partie fixée au mur permet...

Coffrets électriques

Armoires monobloc VX SE

Armoire monobloc en tôle d'acier à ossature rigide, avec deux plans de montage intégrés, panneau arrière vissé et porte. Toit et panneaux latéraux d'un seul tenant avec l'ossature. L'armoire...

Coffrets électriques

Coffrets électriques AE Acier inoxydable

Coffret électrique AE en acier inoxydable avec plaque de montage.