Grâce au système de distribution de fils entièrement automatisé, les fils confectionnés sont expédiés par air comprimé directement vers plusieurs postes de câblage.
Les fils confectionnés sont triés et reliés de manière séquentielle à l'aide du module de faisceaux en chaîne WT. Les fils avec ou sans traitement des extrémités sont pris en compte et ils...
Les tourets de fils sont stockés de manière rationnelle sans prendre beaucoup de place grâce au module de stockage des fils WT Tube. Les fils sont acheminés de manière simple et fiable à la machine de...
L'option d'impression permet un marquage automatisé des fils confectionnés. Le système d'impression automatisé est intégré dans le processus entièrement automatisé du conditionnement des...
Le système à 15 rails de fils sert à la fourniture triée des fils dans des rails de fils. Jusqu'à 2100 fils peuvent ainsi être préparés selon le projet.
Les fils sont acheminés de manière fiable et flexible à la machine de conditionnement des câbles Wire Terminal WT C à l'aide du bloc d'introduction des fils WT 12. Le bloc d'introduction des fils peut être...