Coffrets de commande

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Coffret en aluminium, conductivité élevée de la chaleur pour un refroidissement passif optimal. Faible poids avec une stabilité élevée. Indice de protection IP 65 selon la norme CEI 60 529.

    Plus

  • Comfort-Panel
    Comfort-Panel

    Coffret de commande au design élégant et fin, en profilés d'aluminium extrudé pour une dissipation efficace de la chaleur, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm ou rectangulaire de 120 x 65 mm qui convient aux systèmes de bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance par l'avant ou par l'arrière, canaux de montage uniformes sur tout le pourtour pour un équipement personnalisé sans usinage mécanique, indice de protection IP 65. Pour le marché nord-américain, nous avons amélioré nos offres de produits de façon à offrir les tailles supplémentaires indiquées ci-dessous.

    Plus

  • Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX avec poignées
    Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX avec poignées

    Le coffret de commande sur base AX avec poignées, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55.

    Plus

  • Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"
    Coffrets électriques AX Coffrets de commande AX pour écrans TFT jusqu'à 24"

    Le coffret de commande sur base AX pour écran TFT jusqu'à 24" en tôle d'acier avec points de fixation VESA 75/100 intégré. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9 / 16:10. Indice de protection élevé IP 65.

    Plus

  • Coffrets de commande avec poignées
    Coffrets de commande avec poignées

    Coffrets de commande avec poignées, d'un design moderne, en tôle d'acier, avec découpe pour bras porteur Ø 130 mm qui convient aux bras porteurs CP 60 / 120 / 180, accès de maintenance au choix par l'avant ou par l'arrière, face avant en aluminium facile à démonter pour être usinée, indice de protection IP 55

    Plus

  • Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"
    Coffrets de commande pour écrans TFT jusqu'à 24"

    Prise VESA 75/100 intégrée. Protection efficace et agréable pour les écrans TFT usuels du commerce jusqu'à 24" aux formats 16:9/16:10. Indice de protection élevé IP 65.

    Plus

More information