Coffrets muraux EL
-
Coffrets muraux EL, en 3 parties prémontés avec montants 19" réglables en profondeur
Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut, avec garniture à brosse en bas, rails de montage, rail profilé en C, filtre de sortie, rail de mise à la masse, patte de fixation murale
-
Coffrets muraux EL, en 3 parties avec rails de montage et montants 19" réglables en profondeur
Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, rails de montage, rail profilé en C, patte de fixation murale. Indice de protection IP 55.
-
Coffrets muraux EL, en 3 parties avec plaque de montage et montants 19" fixes
Coffret mural en 3 parties, prémonté avec : Plaque passe-câbles fermée en haut et en bas, plaque de montage jointe. Indice de protection IP 55.
-
Coffret EL en 3 parties NEMA 12 avec rails de montage
Le coffret mural EL en trois parties NEMA 12 avec rails de montage est idéal pour les petits réseaux ou la distribution au sol dans les environnements qui requièrent un degré élevé de sécurité et un indice de protection industrielle élevé.