Boîtes de raccordement JB Tôle d'acier

    Boîtes de raccordement JB Tôle d'acier

    Le coffret électrique JB offre une protection pour le câblage dense et les petits instruments fragiles. Ces boîtes de raccordement avec couvercle à charnière combinent les avantages des séries AE et KL à un coût économique. La composition comprend une charnière à 180° et un loquet quart de tour à insert rainuré. Un joint d'étanchéité coulé in situ sur l'arête de tout le pourtour offre une protection supplémentaire.
    Click here - 316SS Options & Additional Sizes

Référence Hauteur Largeur Profondeur Référence
JB 8018.097 250 mm (9,8 ˝) 200 mm (7,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) JB100804HC
JB 8018.099 300 mm (12 ˝) 250 mm (9,8 ˝) 125 mm (4,9 ˝) JB121005HC
JB 8018.100 300 mm (12 ˝) 300 mm (12 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB121206HC
JB 8018.105 200 mm (7,9 ˝) 200 mm (7,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) JB080804HC
JB 8018.107 250 mm (9,8 ˝) 250 mm (9,8 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB101006HC
JB 8018.102 350 mm (14 ˝) 300 mm (12 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB141206HC
JB 8018.122 300 mm (12 ˝) 150 mm (5,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) JB120604HC
JB 8018.119 100 mm (3,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) 75 mm (3 ˝) JB040403HC
JB 8018.120 150 mm (5,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) 75 mm (3 ˝) JB060403HC
JB 8018.127 400 mm (16 ˝) 350 mm (14 ˝) 250 mm (9,8 ˝) JB161410HC
JB 8018.101 400 mm (16 ˝) 350 mm (14 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB161406HC
JB 8018.103 200 mm (7,9 ˝) 150 mm (5,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) JB080604HC
JB 8018.098 150 mm (5,9 ˝) 150 mm (5,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) JB060604HC
JB 8018.104 250 mm (9,8 ˝) 200 mm (7,9 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB100806HC
JB 8018.121 150 mm (5,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) 100 mm (3,9 ˝) JB060404HC
JB 8018.123 200 mm (7,9 ˝) 150 mm (5,9 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB080606HC
JB 8018.125 300 mm (12 ˝) 250 mm (9,8 ˝) 200 mm (7,9 ˝) JB121008HC
JB 8018.126 400 mm (16 ˝) 350 mm (14 ˝) 200 mm (7,9 ˝) JB161408HC
JB 8018.585 300 mm (12 ˝) 250 mm (9,8 ˝) 150 mm (5,9 ˝) JB121006HC