LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX

    LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Rack DX

    Refroidissement d'une à deux baies. Adaptation permanente de la puissance frigorifique grâce à un compresseur à vitesse variable dans le LCP Rack DX (évaporateur). Pour le fonctionnement de l'appareil, un condenseur externe est nécessaire.
    Vers le microsite Internet
Référence Nom Tension Puissance frigorifique totale Profondeur
SK 3311.425 LCP Rack DX 208 V, 1~, 60 Hz 12 kW (40945 BTU) 1200 mm (47 ")
SK 3311.415 LCP Rack DX 208 V, 1~, 60 Hz 12 kW (40945 BTU) 1000 mm (39 ")
SK 3311.392 LCP Rack DX 208 V, 1~, 60 Hz 20 kW (68242 BTU) 1200 mm (47 ")