LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW

    LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW
    LCP – Unité de refroidissement modulaire LCP Inline CW

    "Les unités Inline, hautement efficaces, peuvent créer un rideau de fraîcheur descendant dans une rangée plutôt que simplement déplacer l'air dans une allée. Elles sont disponibles en deux versions : Flush, une configuration où la face de l'unité concorde avec celle des armoires adjacentes et fait circuler l'air dans les baies
Référence Nom Montage dans une rangée de baies Profondeur
SK 3311.538 LCP Inline CW Débordant 1200 mm (47 ")
SK 3311.548 LCP Inline CW Affleurant 1200 mm (47 ")
SK 3311.568 LCP Inline CW Débordant 1200 mm (47 ")
SK 3311.148 LCP Inline CW Affleurant 1050 mm (41 ")