Lampe d'armoire

    Lampe d'armoire

    Les lampes fluorescentes de Rittal sont conçues pour une installation rapide et simple. Le bloc de jonction externe permet d'éviter le démontage lors du raccordement des tubes fluorescents. Équipées d'un condensateur d'antiparasitage ou d'un filtre antiparasites, elles sont aussi disponibles avec ou sans capot d'éclairage ou prise 115 V US.
Référence Hauteur Largeur Profondeur
SZ 9968.108 110 mm (4,3 ") 467 mm (18 ") 45 mm (1,8 ")
SZ 9968.112 110 mm (4,3 ") 620 mm (24 ") 45 mm (1,8 ")
SZ 9968.109 110 mm (4,3 ") 620 mm (24 ") 45 mm (1,8 ")
SZ 9968.111 110 mm (4,3 ") 467 mm (18 ") 45 mm (1,8 ")