Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: TS 9966.016

Numéro de modèle: 2200H1000D TS IT SIDEWALLS RAL 9005

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour TS.

Référence:
TS 9966.016
Numéro de modèle:
2200H1000D TS IT SIDEWALLS RAL 9005
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 9005
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 1.000 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 86,6 ˝
Profondeur: = 39,4 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
61 kg
( 134,5 lb. )
UPC-Code
89578
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Documentations
Notice d'utilisation