Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS et baies TS IT

Référence: TS 9969.309

Numéro de modèle: 2000H1050D TS IT SIDEWALLS RAL 7035

Panneaux latéraux à visser, en tôle d'acier, pour TS.

Référence:
TS 9969.309
Numéro de modèle:
2000H1050D TS IT SIDEWALLS RAL 7035
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.000 mm
Profondeur: = 1.050 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 78,7 ˝
Profondeur: = 41,3 ˝ )
Indice de protection IP selon la norme CEI 60 529
IP 55
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
58 kg
( 127,9 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
83778
ETIM 7.0
EC002524
ECLASS 8.0
27182101
Documentations
Notice d'utilisation