- Référence:
- 9963.530
- Numéro de modèle:
- TS FLOOR STAND KIT 300H600D 316SS
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Brossé, grain 240
- Composition de la livraison
- Matériel de fixation
- Dimensions
- Hauteur: 300 mm( Hauteur: 11,8 ˝ )
- Convient à
- Type de coffret: TS
VX SE
Profondeur: = 600 mm( Type de coffret: TS
VX SE
Profondeur: = 23,6 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 paire(s)
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 85373