- Référence:
- PB 8017.688
- Numéro de modèle:
- PB04305X1C
- Matériau
- Tôle d'acier
- Finition
- Coffret et couvercle : apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur, laque texturée
- Couleur
- RAL 7035
- Composition de la livraison
- Patte de fixation murale
Plaque de montage : zinguée
Vis de couvercle imperdables, montées
- Hole diameter
- 30,5 mm
- Number of holes
- 4
- Number of columns
- 1
- Number of rows
- 4
- Dimensions
- Largeur: 101 mm
Hauteur: 254 mm
Profondeur: 120 mm( Largeur: 3,98 ˝
Hauteur: 10 ˝
Profondeur: 4,72 ˝ )
- Indice de protection NEMA
- NEMA 12
- NEMA 13
- NEMA 4
- Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2,3 kg( 5,1 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326909099
- UPC-Code
- 81178
- Description produit
-