- Référence:
- SK 3355.710
- Description produit
- La tôle de juxtaposition assure un indice de protection IP 54 pour une juxtaposition de l'armoire VX25 avec climatiseur Blue e+ intégré à une armoire électrique d'une hauteur de 2 000 mm et d#une profondeur de 600 mm.
- Matériau
- Tôle d'acier
- Couleur
- RAL 7035 texturé
- Composition de la livraison
- Tôle de juxtaposition
Traverse de séparation
Avec matériel de fixation et d'étanchéité - Pour référence(s)
- 3185.030
- Dimensions
- Largeur: 600 mm
Hauteur: 200 mm
Profondeur: 17 mm( Largeur: 23,6 ˝
Hauteur: 7,87 ˝
Profondeur: 0,67 ˝ ) - Unité d'emballage
- 1 p.
- Poids/UE
- 2 kg( 4,4 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 94039910
- EAN
- 4028177931794
- ETIM 7.0
- EC002617
- ECLASS 8.0
- 27189260
- Description produit
- Sk Tôle de juxtaposition pour 3185030
- Certificats
- EAC