- Référence:
- SZ 8018.791
- Numéro de modèle:
- WMSMB6
- Matériau
- Acier inoxydable AISI 316L (1.4404)
- Finition
- Polie
- Composition de la livraison
- Pattes de fixation murale
Matériel de fixation inclus - Convient à
- Type de coffret: KL
EB
BG
AE
EL - Unité d'emballage
- 4 p.
- Poids/UE
- 0,227 kg( 0,5 lb. )
- Numéro du tarif douanier
- 7326908688
- UPC-Code
- 84196
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Fiches techniques
- Graphics