Panneau latéral à visser en tôle d'acier pour armoires électriques juxtaposables TS

Référence: TS 9969.957

Numéro de modèle: 2200H1200D TS IT SIDEWALLS RAL 7035

Référence:
TS 9969.957
Numéro de modèle:
2200H1200D TS IT SIDEWALLS RAL 7035
Avantages
Equipotentialité automatique et meilleure protection CEM grâce aux supports de contact.
Faciles à mettre en place grâce à un dispositif d'accrochage
Plot de mise à la masse avec surface de contact
Matériau
Tôle d'acier de 1,5 mm
Finition
Apprêt par trempé électrophorèse, revêtement poudre extérieur
Couleur
RAL 7035
Composition de la livraison
Matériel de fixation inclus
Remarque
Les supports peuvent être montés soit de l'intérieur soit de l'extérieur de l'armoire ou la baie.
Surface disponible pour l'équipement : dimensions extérieures – 100 mm
Convient à
Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 2.200 mm
Profondeur: = 1.200 mm
( Type de coffret: TS
TS IT
Hauteur: = 86,6 ˝
Profondeur: = 47,2 ˝ )
Unité d'emballage
2 p.
Poids/UE
71 kg
( 156,5 lb. )
Numéro du tarif douanier
7326909099
UPC-Code
888
Documentations
Notice d'utilisation